| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
263116
|
| EAN |
4015082631161
|
| Produkt Länge/Tiefe |
20 mm
|
| Produkthöhe |
65 mm
|
| Produktbreite |
150 mm
|
| Produktgewicht |
0.21 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
Z-NH-2/TR
|
| Benutzt mit |
185-mm-System
60-mm-System |
| Stromstärkewert |
400 A
|
| Rahmen |
NH2
2 |
| Leistungsverlust bei Bemessungsstrom |
8.8 W
|
| Typ |
|