Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

263117
Z-NH-3/TR

Eaton Vertriebsteile, Trennklinge, NH3, 630A

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
263117
EAN
4015082631178
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
77 mm
Produktbreite
20 mm
Produktgewicht
0.028 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-NH-3/TR

Produktspezifikationen

Benutzt mit
185-mm-System
60-mm-System
Stromstärkewert
630 A
Rahmen
NH3
3
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom
19.4 W
Typ
  • 185-mm-System
  • 60-mm-System

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.