Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

263148

Eaton Vertriebsteile, Sicherungseinsatz ohne Blinkfunktion mit Sicherung D01, 4A, 400VAC, gL/gG, Set bestehend aus 3 Stück

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
263148
EAN
4015082631482
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
54 mm
Produktgewicht
0.13 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-SLS/E-4A

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Z-SLS/NEOZ
Z-SLK/NEOZ
Z-SLS/CEK
Zubehör
Sicherungs-Set
Sicherungsmaterial
Stromstärkewert
4 A
Rahmen
D01
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
gG (gL)
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
1,4 W
Farbe
Braun
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
1.4 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
4 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Prüfspannung
5 KV
Nennspannung bei DC
220 VDC
Funktionen
Zubehör
Betriebsspannung
400 V AC
Typ
  • Zubehör
  • Sicherungsmaterial
  • Sicherungs-Set
Besondere Merkmale
  • Schnappbefestigung auf DIN-Schiene
  • 1 Satz besteht aus: 3 Sicherungseinsätze, 3 Stromkodierungen, 1 Kunststoffbox in der Farbe der Anzeige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.