Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

263273
PLN6-B20/1N-DE

Eaton Moeller series xPole – PLN6 LS-Schalter. Leitungsschutzschalter (MCB), 20 A, 1p + N, Charakteristik: B, DE

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xPole - PLN6 MCB
Katalognummer
263273
EAN
4015082632731
Produkt Länge/Tiefe
71 mm
Produkthöhe
82 mm
Produktbreite
17.6 mm
Produktgewicht
0.13 kg
Einhaltung(en)
RoHS compliant
Zertifikat(e)
IEC/EN 60898
Modellcode
PLN6-B20/1N-DE

Delivery program

Polzahl
Einpolig + N
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Anzahl der Pole (geschützt)
1
Auslösecharakteristik
B
Auslösecharakteristik
B
Stromstärkewert
20 A
Nennstrom
10 A

Technical data - electrical

Spannungsart
Wechselstrom
Betriebsspannung
230 Vac
Nennspannung (IEC/EN 60898-1)
240 VAC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
240 VAC
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60898-1)
6 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen im Betrieb (IEC/EN 60898-1) – Ics
6 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 230 V
6 kA
Selektivitätsklasse
3
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Lebensdauer, elektrisch
>4000 operating cycles
Energie-Einspeiserichtung
Bidirectional

Technical data - mechanical

Rahmen
45 mm
Breite in Anzahl der modularen Abstände
1
Einbautiefe
65.5 mm
Einbaubreite
17,7 mm
Montagemethode
Two lock-in position on DIN rail (EN/IEC 60715)
Einbaulage
Nach Bedarf
Schutzart
IP20 (device)
IP40 (when installed in enclosure)
Anschlussquerschnitte
1 mm² - 16 mm²
Anschlussklemmen (oben und unten)
Screw-type with pressure plate
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
16 mm²
Anschlussquerschnitte der Schraubklemmen für das Hauptkabel
1 mm² - 16 mm²
Klemmenschutz
Touch-safe (EN 50274)
Farbe Kontaktstellungsanzeige
Red = ON
Green = OFF
Anzugsdrehmoment
Max. 1.2 Nm
Lebensdauer, mechanisch
>10000 operating cycles

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
20 A
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
75 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Additional information

Energiebegrenzungsklasse
3
Merkmale
Can be fitted with auxiliary accessories
Neutral conductor switches concurrently with the phase conductors
Funktionsgruppe
Überlastschutz
Funktionen
Overload protection
Short Circuit protection
Innenwiderstand bei Raumtemperatur (1-polig, 50 Hz)
6.9 mΩ
Besondere Merkmale
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ab 55 °C führt eine Erhöhung um 1 °C zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

eCAD Modell

Installationsanleitung

Schaltpläne

Zeit/Strom-Kurven

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.