Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

263351
PL7-B63/2

Eaton Moeller series xPole – PL7 LS-Schalter. PL7, 2-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 63 A, Bemessungsschaltvermögen IEC/EN 60898-1: 10 kA

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xPole - PL7 MCB
Katalognummer
263351
EAN
4015082633516
Produkt Länge/Tiefe
71 mm
Produkthöhe
82 mm
Produktbreite
35.2 mm
Produktgewicht
0.24 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
PL7-B63/2

Produktspezifikationen

Benutzt mit
PL7
Leitungsschutzschalter
Stromstärkewert
63 A
Merkmale
Zubehör möglich
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
11,5 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Auslösecharakteristik
B
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
75 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbautiefe
70.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Energiebegrenzungsklasse
3
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Spannungsart
Wechselstrom
Überspannungskategorie
III
Polzahl
2-polig
Auslösecharakteristik
B
Typ
  • Leitungsschutzschalter
  • PL7
Besondere Merkmale
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
Anwendung
  • Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
  • xPole - Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Anzahl der Pole (geschützt)
2
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
63 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 230 V
10 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 400 V
10 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60898-1)
10 kA
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Verlustleistung
12.1 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.