Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

263388
PL7-B13/3

Eaton Moeller series xPole – PL7 LS-Schalter. PL7, 3-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 13 A, Bemessungsschaltvermögen IEC/EN 60898-1: 10 kA

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xPole - PL7 MCB
Katalognummer
263388
EAN
4015082633882
Produkt Länge/Tiefe
71 mm
Produkthöhe
82 mm
Produktbreite
52.8 mm
Produktgewicht
0.36 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
PL7-B13/3

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Leitungsschutzschalter
PL7
Stromstärkewert
13 A
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
7,8 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Auslösecharakteristik
B
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
75 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbautiefe
70.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Energiebegrenzungsklasse
3
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Spannungsart
Wechselstrom
Überspannungskategorie
III
Polzahl
3-polig
Auslösecharakteristik
B
Typ
  • Leitungsschutzschalter
  • PL7
Besondere Merkmale
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
Anwendung
  • Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
  • xPole - Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Anzahl der Pole (geschützt)
3
Anzahl der Pole (insgesamt)
3
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
13 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 230 V
10 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 400 V
10 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60898-1)
10 kA
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Verlustleistung
7.7 W

Produktspezifikation exportieren