Eaton Moeller® series M22 Not-Aus-Schalter Drucktaster, RMQ-Titan, Pilzform, 38 mm, Nicht beleuchtet, Drehentriegelung, rot, Gelb, RAL 3000
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
|
| Katalognummer |
263467
|
| EAN |
4015082634674
|
| Produkt Länge/Tiefe |
38 mm
|
| Produkthöhe |
70 mm
|
| Produktbreite |
38 mm
|
| Produktgewicht |
0.045 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
UL 508
IEC 60947-5 EN 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 14-05 CSA Std. C22.2 No. 94-91 VDE CSA CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 UL UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-5 CE IEC/EN 60947 UL File No.: E29184 DNV |
| Kataloghinweise |
Max. Anzahl der Kontakte: vier M22-(C)K01, ...10 oder zwei M22-(C)K02, 20, 11
|
| Modellcode |
M22-PVT
|
| Betätigungskraft |
50 N
|
| Farbe des Auslösers |
rot
|
| Betätiger-Durchmesser |
38 mm
|
| Betätigerfunktion |
Dreh-Entriegelung
Schaltfunktion verrastend |
| Farbe |
rot
|
| Design |
Pilzform
klassisch |
| Beleuchtung |
Nicht beleuchtet
|
| Art der Entriegelung |
Dreh-Entriegelung
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
Bitte anfragen
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Basisfarbe |
Gelb
|
| Farbe der Lünette |
Sonstiges
|
| Frontringmaterial |
Sonstiges
|
| Design |
Pilzform
klassisch |
| Merkmale |
Überlistungssicher (nach ISO 13850, EN 418)
|
| RAL-Nummer |
3000
|
| Schutzart |
IP67/IP69K
NEMA 4 X, 13 |
| Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Schalthäufigkeit |
600 Schaltspiele/h
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Größe |
Frontabmessung: 35 mm
|
| Geeignet für |
Not-Aus
|
| Typ |
Geregelter Stopptaster / Not-Aus-Taster
|