Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

263619
PF7-25/2/003-G-DE

Eaton Moeller series xPole - PF6/7 RCCB. PF7, 2-polig, In: 25 A, Icn: 10 kA, IΔN: 0,03 A, Typ G (ÖVE E 8601), wechselstromempfindlich, Überspannungsfest, 3 kA, Schaltgeräte für Wohn- und Gewerbegebäude

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xPole - PF6/7 RCCB
Katalognummer
263619
EAN
4015082636197
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.22 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 61008
Modellcode
PF7-25/2/003-G-DE

Produktspezifikationen

Benutzt mit
KLV-TC-2 276240 (Kompaktgehäuse)
Z-FW/LP 248296 (Fernsteuerung und automatische Schalteinrichtung)
Z-RC/AK-2TE 285385 (Dichtungsdeckelsatz)
Stromstärkewert
25 A
Betriebsspannung
230 Vac
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Fehlerstromschutzschalter
Erforderliches Zubehör
Z-HK 248432
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
Verriegelungsvorrichtung
IS/SPE-1TE 101911
Rahmen
45 mm
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Verschmutzungsgrad
2
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Schnelle Befestigung mit 2 Klinken für DIN-Schiene IEC/EN 60715
DIN-Schiene
Klimafestigkeit
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
2 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
10 kA
Zulässige Überlast der Vorsicherung - max.
25 A gG/gL
Einbaubreite (Anzahl der Geräte)
35 mm (2 TE)
Materialstärke Sammelschiene
0,8 mm - 2 mm
Kurzschlussfestigkeit
63 A (max. zulässige Vorsicherung)
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Anschlussklemmen (oben und unten)
Maul/Liftklemmen
Teststromkreisbereich
184 V AC - 250 V AC
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbautiefe
69.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1.5 mm²
Fehlerstromwert
30 mA
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max.
60 °C
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min.
-35 °C
Schutzart
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
IP20
Impulsstromfestigkeit
stoßstromfest 3 kA
Polzahl
2-polig
Ableitstromtyp
AC
Lebensdauer, elektrisch
4.000 Schaltvorgänge
Typ
  • PF7
  • Fehlerstromschutzschalter
  • Typ G (ÖVE E 8601)
Besondere Merkmale
  • Maximale Betriebstemperatur ist 55 °C: Ab 40 °C verringert sich der max. zulässige Gleichstrom um 3 % je 1 °C
  • Auslösesignalkontakt für die nachträgliche Montage Z-NHK 248434
Anwendung
  • Fehlerstrom-Schutzschalter für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
  • xPole - Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Funktionen
Kurzzeitverzögerter Typ
Empfindlichkeitstyp
Wechselstromempfindlich
Bemessungsfehlerstrom - max.
0.03 A
Bemessungsfehlerstrom - min.
0.03 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
25 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungsfehlerschaltvermögen
500 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Stoßstromfestigkeit
3 kA
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Spannungsart
AC
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1,5 mm² - 35 mm²
Ausschaltzeit
kurzzeitverzögert
Bemessungskurzschlussfestigkeit
10 kA
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
16 mm² (2x)
RAL-Nummer
7035
Farbe
Grau

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.