Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

263879
Z-SH/3

Eaton Schaltschrankzubehör. Sicherungstrenner, 3 p, 10 x 38

General Specifications

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
263879
EAN
4015082638795
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
74 mm
Produktbreite
52.5 mm
Produktgewicht
0.238 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
Z-SH/3

Produktspezifikationen

Bemessungsdauerstrom (Iu)
32 A
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ
10 kA
Polzahl
3-polig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Betätigerposition
Vorderseite
Betätigertyp
Sonstige
Geeignet für
Bodenbefestigung
Frontbefestigung
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
10 kA
Geeignet für Sicherungen
Form C1-C3
Leitungseinführungstyp
Sonstiges
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Nennleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
400 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.