Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

263880

Eaton Schaltschrankzubehör. Sicherungstrenner, 3-polig + N, 10 x 38

General Specifications

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
263880
EAN
4015082638801
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
74 mm
Produktbreite
52.5 mm
Produktgewicht
0.24 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-SH/3N

Produktspezifikationen

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsdauerstrom (Iu)
32 A
Bemessungsdauerstrom (Iu)
32 A
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ
10 kA
Polzahl
4-polig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubverbindung
Betätigerposition
Vorderseite
Betätigertyp
Sonstige
Geeignet für
Bodenbefestigung
Frontbefestigung
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
10 kA
Geeignet für Sicherungen
Form C1-C3
Leitungseinführungstyp
Sonstige
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Nennleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
400 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.