| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
263886
|
| EAN |
4015082638863
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
74 mm
|
| Produktbreite |
52.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.244 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
Z-SHL/3
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
32 A
|
| Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ |
10 kA
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Betätigerposition |
Vorderseite
|
| Betätigertyp |
Sonstige
|
| Geeignet für |
Bodenbefestigung
Frontbefestigung |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
10 kA
|
| Geeignet für Sicherungen |
Form C1-C3
|
| Leitungseinführungstyp |
Sonstige
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP20
|
| Nennleistung bei AC-23, 400 V |
0 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
400 V
|