Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

263946
Modellcode: ZV-L2/L3-100

ZV Steckverschienung 50A, Anschlusswinkel L2/L3-100

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
263946
EAN
4015082639464
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
12 mm
Produktgewicht
0.006 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
ZV-L2/L3-100

Produktspezifikationen

Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennstrom
50 A
Ausführung
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Schaltpläne

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.