Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

263947
ZV-N-05TE-10

ZV Steckverschienung 50A/80A, Anschlusswinkel N-05TE-10 fuer PLSM

General Specifications

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
263947
EAN
4015082639471
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
7 mm
Produktgewicht
0.005 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
ZV-N-05TE-10

Produktspezifikationen

Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennstrom
32 A
Ausführung
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.