Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

263948
ZV-N-05TE-36

ZV Steckverschienung 50A/80A, Anschlusswinkel N-05TE-36 fuer PLSM

General Specifications

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
263948
EAN
4015082639488
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
7 mm
Produktgewicht
0.004 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
ZV-N-05TE-36

Produktspezifikationen

Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennstrom
32 A
Ausführung
Profil
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.