Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

263953

ZV Steckverschienung 80A, Anschlusswinkel L2/L3-80A-10

General Specifications

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
263953
EAN
4015082639532
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
12 mm
Produktgewicht
0.07 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
ZV-L2/L3-80A-10

Produktspezifikationen

Oberflächenschutz
Versilbert
Nennstrom
80 A
Ausführung
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Schaltpläne

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.