Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

263965
ZV-KSBI-5TE

Eaton Schaltschrankzubehör, Sammelschienen, für SPC, 5 HP

General Specifications

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
263965
EAN
4015082639655
Produkt Länge/Tiefe
87.5 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
0.535 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
ZV-KSBI-5TE

Produktspezifikationen

Merkmale
Isoliert
Zuschneidbar
Elektrische Anschlussart
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte
5
Polzahl
1-polig
Farbe
Sonstiges
Querschnitt
16 mm²
Anzahl der modularen Abstände
5
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.