Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

263968
ZV-KSBI-7TE/S

Eaton Schaltschrankzubehör, Sammelschienen, für SPC, 7 HP, S

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
263968
EAN
4015082639686
Produkt Länge/Tiefe
122.5 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
0.077 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
ZV-KSBI-7TE/S

Produktspezifikationen

Merkmale
Zuschneidbar
Elektrische Anschlussart
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte
0
Polzahl
1-polig
Farbe
Sonstiges
Querschnitt
16 mm²
Anzahl der modularen Abstände
7
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.