Eaton Moeller® series Rapid Link Eintrag, Flachleitung, für Schaltschrank/Gehäuse
| Produktname |
Eaton Rapid Link Flachbandkabel-Durchführung
|
| Katalognummer |
264243
|
| EAN |
4015082642433
|
| Produkt Länge/Tiefe |
65 mm
|
| Produkthöhe |
20 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.033 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Modellcode |
RA-C1-DF
|
| Betriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Merkmale |
Wasserfest
halogenfrei |
| Funktionen |
Für Durchführungen für Flachkabel im Verteilermodul oder Schaltschrank
|
| Material |
Kunststoff
|
| Schutzart |
IP65
|
| Ausführung |
Sonstige
|
| Produktkategorie |
Stromversorgung
|