Eaton Moeller® series Rapid Link Verteilermodul, 3 x Flachleitung, 2 x Rundleiter, für Netzanschluss
| Produktname |
Eaton Rapid Link Verteilungsmodul
|
| Katalognummer |
264244
|
| EAN |
4015082642440
|
| Produkt Länge/Tiefe |
175 mm
|
| Produkthöhe |
78 mm
|
| Produktbreite |
83 mm
|
| Produktgewicht |
0.355 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60529
EN 60998-2-1 |
| Kataloghinweise |
Kabelverschraubung V-M25/V-M20 und Durchführung RA-C1-DF separat bestellen.
|
| Modellcode |
RA-C1-VM-7
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Anschlusstechnik |
Anschluss von Rundkabeln 4 mm²
|
| Kontakttyp |
Schraubanschluss-Doppelstockklemmen 1,5 bis 4 mm²
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
| Ausstattung: |
3 flexible Sammelschienen-Eingänge und 2 Rundkabel-Eingänge
|
| Funktionen |
Für die 400V AC Zuführung zum Flachbandkabel mit Rundkabel
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Anschlusstechnik
|
| Schutzart |
IP65, entsprechend IEC/EN 60529
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
32 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
500 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max. |
24 V
|