Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

264301
Modellcode: PFGM-40/4/01

Eaton Moeller series xPole - PFGM RCCB. Fehlerstrom-Schutzschalter, 40A, 4-polig, 100mA, Typ Wechselstrom

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xPole - PFGM RCCB
Katalognummer
264301
EAN
4015082643010
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.32 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 61008
Modellcode
PFGM-40/4/01

Zusätzliche Informationen

Erforderliches Zubehör
Z-HK 248432
Merkmale
Fehlerstromschutzschalter
Zusatzeinrichtungen möglich
Ausstattung:
IS/SPE-1TE 101911
Verriegelungsvorrichtung
Besondere Merkmale
  • Maximale Betriebstemperatur ist 60 °C: Ab 40 °C verringert sich der max. zulässige Gleichstrom um 2,5 % je 1 °C
  • Auslösesignalkontakt für die nachträgliche Montage Z-NHK 248434
Benutzt mit
KLV-TC-4 276241 (Kompaktgehäuse) Z-FW/LP 248296 (Fernsteuerung und automatisches Schaltgerät) Z-RC/AK-4TE 101062 (Plombierkappen-Set)
Fehlerstromschutzschalter
Typ Wechselstrom
PFGM
KLV-TC-4 276241 (Kompaktgehäuse)
Z-FW/LP 248296 (Fernsteuerung und automatische Schalteinrichtung)
Z-RC/AK-4TE 101062 (Dichtungsdeckelsatz)

cLieferprogramm

Stromstärkewert
40 A
Anwendung
  • Fehlerstrom-Schutzschalter für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
  • xPole - Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Fehlerstromwert
100 mA
Impulsstromfestigkeit
bedingt stoßstromfest 250 A
Polzahl
4-polig
Bemessungskurzschlussfestigkeit
10 kA
Empfindlichkeitstyp
Wechselstromempfindlich
Ausschaltzeit
unverzögert
Typ
  • PFGM
  • Fehlerstromschutzschalter
  • Typ Wechselstrom

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439

10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
8,4 W
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
40 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W

Technische daten - elektrisch

Zulässige Überlast der Vorsicherung - max.
25 A gG/gL
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Ableitstromtyp
AC
Lebensdauer, elektrisch
4.000 Schaltvorgänge
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungsfehlerstrom - max.
0.1 A
Bemessungsfehlerstrom - min.
0.1 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungsfehlerschaltvermögen
500 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
10 kA
Kurzschlussfestigkeit
63 A (max. zulässige Vorsicherung)
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Teststromkreisbereich
196 V AC - 456 V AC
Betriebsspannung
230 V AC / 400 V AC

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
69.5 mm
Einbaubreite (Anzahl der Geräte)
70 mm (4 TE)
Materialstärke Sammelschiene
0,8 mm - 2 mm
Klimafestigkeit
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1.5 mm²
Schutzart
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
IP20
Rahmen
45 mm
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Schnelle Befestigung mit 2 Klinken für DIN-Schiene IEC/EN 60715
DIN-Schiene
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max.
60 °C
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min.
-35 °C
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1,5 mm² - 35 mm²
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
16 mm² (2x)
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Anschlussklemmen (oben und unten)
Maul/Liftklemmen
Breite in Anzahl der modularen Abstände
4

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.