Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

264892

Eaton Moeller series xPole - PL7-DC MCB. PL7, 1-polig, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 32 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60947-2: 10 kA, Schaltgeräte für DC-Anwendungen

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xPole - PL7-DC MCB
Katalognummer
264892
EAN
4015082648923
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
72 mm
Produktbreite
17.7 mm
Produktgewicht
0.12 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
PL7-C32/1-DC

Produktspezifikationen

Benutzt mit
PL7
Leitungsschutzschalter
Stromstärkewert
32 A
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Verschmutzungsgrad
2
Schutzart
IP20
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Auslösecharakteristik
C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
75 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbautiefe
70.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Energiebegrenzungsklasse
3
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Breite in Anzahl der modularen Abstände
1
Spannungsart
DC
Überspannungskategorie
III
Polzahl
1-polig
Auslösecharakteristik
C
Typ
  • Leitungsschutzschalter
  • PL7
Besondere Merkmale
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
Anwendung
Schaltgeräte für DC-Anwendungen
Anzahl der Pole (geschützt)
1
Anzahl der Pole (insgesamt)
1
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
32 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
250 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 230 V
10 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 400 V
10 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2)
10 kA
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Verlustleistung
3.4 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.