Eaton Schaltschrankzubehör, Phasenschiene, 1-phasig, 16 qmm, Pin, 2 MU, 1 m
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
264913
|
| EAN |
4015082649135
|
| Produkt Länge/Tiefe |
27.8 mm
|
| Produkthöhe |
4.4 mm
|
| Produktbreite |
1008 mm
|
| Produktgewicht |
0.228 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
Z-SV-16/N-1TE
|
| Merkmale |
Isoliert
Zuschneidbar |
| Elektrische Anschlussart |
Stift
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
63 A
|
| Geeignet für Anzahl Geräte |
0
|
| Polzahl |
2-polig
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Querschnitt |
16 mm²
|
| Anzahl der modularen Abstände |
1
|
| Anzahl der Phasen |
1
|
| Teilungsabmessungen |
17.95 mm
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
415 V
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
25 kA
|
| Geeignet für |
Geräte mit N-Stromschiene
56 Geräte |