Eaton Schaltschrankzubehör. Block Sammelschiene 1 Ph., für PLN. (1HP), Z-SI, flach blau
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
264917
|
| EAN |
4015082649173
|
| Produkt Länge/Tiefe |
28 mm
|
| Produkthöhe |
6 mm
|
| Produktbreite |
232 mm
|
| Produktgewicht |
0.038 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
Z-SV-10/N-1TE/13
|
| Merkmale |
Isoliert
Zuschneidbar |
| Elektrische Anschlussart |
Stift
|
| Bemessungsstoßspannung |
4 KV
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
50 A
|
| Geeignet für Anzahl Geräte |
19
|
| Polzahl |
2-polig
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Querschnitt |
10 mm²
|
| Anzahl der modularen Abstände |
1
|
| Anzahl der Phasen |
1
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
415 V
|