Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

264925
Modellcode: Z-SV-16/3P-3TE

Eaton Schaltschrankzubehör. Phasenschiene, 3-phasig, 16 qmm, Stift, 1m

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
264925
EAN
4015082649258
Produkt Länge/Tiefe
29.5 mm
Produkthöhe
16.2 mm
Produktbreite
1020 mm
Produktgewicht
0.652 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-SV-16/3P-3TE

Produktspezifikationen

Merkmale
Isoliert
Zuschneidbar
Elektrische Anschlussart
Stift
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A
Geeignet für Anzahl Geräte
0
Polzahl
3-polig
Farbe
Sonstiges
Querschnitt
16 mm²
Anzahl der modularen Abstände
3
Anzahl der Phasen
3
Teilungsabmessungen
17.95 mm
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
25 kA
Geeignet für
19 Geräte

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.