Eaton Schaltschrankzubehör. Anschlusswinkel, 6-50 mm², für Z-SLS, PLHT D0.-SO/..
| Produktname |
Eaton Schaltschrankzubehör
|
| Katalognummer |
264934
|
| EAN |
4015082649340
|
| Produkt Länge/Tiefe |
27 mm
|
| Produkthöhe |
54 mm
|
| Produktbreite |
16 mm
|
| Produktgewicht |
0.032 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
Z-EK/50
|
| Breite der Klemme |
16.5 mm
|
| Leiterquerschnitt - max. |
50 mm²
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
125 A
|
| Geeignet für |
Sonstige
Rundleiterverbindung |
| Bemessungsbetriebsstrom |
125 A
|