Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

264935
Z-EK/25

Eaton Schaltschrankzubehör. Leistungsklemme, lang, gerade, mit Abdeckplatte

General Specifications

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
264935
EAN
4015082649357
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
17 mm
Produktbreite
14 mm
Produktgewicht
0.013 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-EK/25

Produktspezifikationen

Geeignet für
Rundleiterverbindung
Sonstiges
Bemessungsbetriebsstrom
0 A

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.