Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

264937
Modellcode: Z-EK/25/QL

Eaton Schaltschrankzubehör. Anschlusswinkel, lang, quer

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
264937
EAN
4015082649371
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
17 mm
Produktbreite
17 mm
Produktgewicht
0.013 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-EK/25/QL

Produktspezifikationen

Breite der Klemme
17.5 mm
Leiterquerschnitt - max.
25 mm²
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
80 A
Geeignet für
Sonstiges
Rundleiterverbindung
Bemessungsbetriebsstrom
80 A

Produktspezifikation exportieren

Schaltpläne

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.