Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

265244
Z-FW-LPD

Eaton Schaltschrankzubehör. Wiedereinschaltgerät, 24-48VDC, 4HP

General Specifications

Produktname
Eaton Automatic restarting device
Katalognummer
265244
EAN
4015082652449
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
77.3 mm
Produktbreite
88.4 mm
Produktgewicht
0.247 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-FW-LPD

Lieferprogramm

Typ
  • Zubehör
  • Zubehör für Leitungsschutzschalter
  • Zubehör für Fehlerstromschutzeinrichtung
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Wiedereinschaltgerät

Technische Daten – elektrisch

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
48 V
Spannungsart
Gleichstrom
Nennspannung bei DC
24 V DC - 48 V DC

Technische Daten – mechanisch

Schutzart
IP40
Anschlussquerschnitte (Kabel)
2,5 mm² (1x)
1,5 mm² (2x)
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 mm² - 2.5 mm²
1,5 mm² (2x)
Klemmenschutz
Berührungsschutz nach BGV A3, ÖVE-EN 6
Anschlusstechnik
Liftklemmen
Relaisausgang für Alarm
5 A
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Funktionswahlschalter
Automatik 5 x, OFF/RESET
Einbaubreite
70 mm
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Rahmen
Kappenmaß: 45 mm
Baugruppenbreite
4
Geräteinstallation
universal
Gehäusebreite
80 mm
Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max.
0
Anzahl der Schalter (Fehlersignal)
0
Montageart
Zur Befestigung rechts an: CLS6, PFIM, PFHM-4p, dRCM, Z-A40, PFR, Z-MS
Schnelle Befestigung mit 2 Klinken an Hutschiene IEC/EN 60715

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439 – Technische Daten

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0.8 W
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A

Zusätzliche Informationen

Besondere Merkmale
Z-FW… (Prüfmodul (0,5 TE) zur Fernprüfung von FI-Schaltern)
Benutzt mit
Wiedereinschaltgerät
Zubehör für Fehlerstromschutzeinrichtung
Zubehör
Zubehör für Leitungsschutzschalter
Zusätzliche Ausrüstung erforderl.
Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
Funktionen
Automatische Wiedereinschaltung
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion
Fernantrieb

Produktspezifikation exportieren

Schaltpläne

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.