Eaton Schaltschrankzubehör. Hilfskontakt, für PFDM, 1W+1N/C, 0,5HP
| Produktname |
Eaton Auxiliary switch
|
| Katalognummer |
265620
|
| EAN |
4015082656201
|
| Produkt Länge/Tiefe |
88 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
22 mm
|
| Produktgewicht |
0.043 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
EN45545-2
IEC 61373 |
| Modellcode |
Z-HD
|
| Typ |
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Hilfskontakte
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
230 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Geeignet für Stromstärke der Hauptkontakteinheit - max. |
6 A
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Baugruppenbreite |
0.5
|
| Geräteinstallation |
FI-Schutzschalter
|
| Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max. |
2
|
| Anzahl der Schalter (Fehlersignal) |
0
|
| Montageart |
zur Befestigung links an: FI
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-5 °C
|
| Benutzt mit |
Hilfskontakte
Zubehör Zubehör für Fehlerstromschutzeinrichtung |
| Zusätzliche Ausrüstung erforderl. |
Hilfsschalter
|
| Funktionen |
Hilfsschalter
|