Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

265643
CSEZ-01/01

Eaton Moeller series xComfort – Sensoren. Temperatursensor

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xComfort Sensor ohne RF-Interface
Katalognummer
265643
EAN
4015082656430
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
74 mm
Produktbreite
85 mm
Produktgewicht
0.048 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
CSEZ-01/01

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer (Akin)
9005

cLieferprogramm

Betriebsart Bussystem
Keine
Farbe
Schwarz
Ausführung
Temperatursensor
Sensortyp
Temperatur
Typ
Sensor

Technische daten - mechanisch

Montageart
Sonstige
Anzahl Eingänge (binär)
0
Schutzart
IP54

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.