Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

265646
CBTZ-00/01

Eaton Moeller series xComfort – Funkschalter. Batterie, Typ 1 bis 3 V, CR2430

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xComfort – Funkschalterbatterie
Katalognummer
265646
EAN
4015082656461
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
3 g
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
CBTZ-00/01

Zusätzliche Informationen

Anzeige (IEC)
CR 2430
Anzeige (nicht-IEC)
Keine

cLieferprogramm

Ausführung
Lithium
Typ
Zubehör

Technische daten - elektrisch

Kapazit (mAh)
290 mAh
Nennspannung - max.
3 V

Technische daten - mechanisch

Anzahl der Zellen
1
Größenbezeichnung
Knopfzelle

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.