Eaton Moeller series xComfort – Sensoren. Batterie, Typ 2 - 3 V, CR2477N
| Produktname |
Eaton Moeller series xComfort Batterien für Sensoren
|
| Katalognummer |
265647
|
| EAN |
4015082656478
|
| Produkt Länge/Tiefe |
24 mm
|
| Produkthöhe |
7.7 mm
|
| Produktbreite |
24 mm
|
| Produktgewicht |
8.27 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
CBTZ-00/02
|
| Anzeige (IEC) |
CR 2477N
|
| Anzeige (nicht-IEC) |
Keine
|
| Ausführung |
Lithium
|
| Typ |
Zubehör
|
| Kapazit (mAh) |
1000 mAh
|
| Nennspannung - max. |
3 V
|
| Anzahl der Zellen |
1
|
| Größenbezeichnung |
Knopfzelle
|