Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266010
N2-250

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Trennschalter 3p 250 A BG2

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Trennschalter
Katalognummer
266010
EAN
4015082660109
Produkt Länge/Tiefe
142 mm
Produkthöhe
185 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
1.931 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
IEC
Modellcode
N2-250

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
250 A
Betriebsspannung
690 V - 690 V
Leistungsschalter-Rahmentyp
N2
Merkmale
Ausführung als Hauptschalter
Motorantrieb optional
Ausführung als NOT-AUS-Installation
Ausführung als Wartungs-/Serviceschalter
10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
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
Verschmutzungsgrad
3
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Zwischeneinbau
Fest
Bodenmontage
Installation der Verteilung
Einbaugerät Festeinbautechnik
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
48 W
Isolierung
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
3,5 kA
Schutzart
IP20 (Basisschutztyp, im Bereich der HMI-Geräte)
Sonstiges
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Berührungsschutz
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsfrequenz
50 Hz
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
132 kW
Schaltstellungen
I, +, 0
Überspannungskategorie
III
Bemessungsbetriebsstrom
250 A (415 V AC-22/23A, Ein- und Ausschaltvermögen)
250 A (690 V AC-22/23A, Ein- und Ausschaltvermögen)
Schutzart (IP), Vorderseite
IP20
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
Schutzart (Anschlussklemmen)
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasenisolator und Bandanschlussklemme)
Polzahl
3-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
Max. 10 Lamellen à 24 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Min. 2 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Max. 10 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Min. 2 Segmente à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Max. 8 Lamellen à 15,5 mm x 0,8 mm (2x) an der Rahmenklemme
Grifffarbe
Schwarz
Lebensdauer, elektrisch
10.000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1
5000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3
7500 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3
7500 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3
10.000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
7500 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
Funktionen
Lasttrennschalter / Hauptschalter
Spannungsauslöser optional
Verriegelbar
Typ
Lasttrennschalter
Besondere Merkmale
  • Eigenschaften des Hauptschalters einschl. positiver Antrieb nach IEC/EN 60204 und VDE 0113.
  • Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660.
  • Sammelschienen-Kennzeichnungsummantelung nach VDE 0160 Teil 100.
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 250 As
  • Der Bemessungskurzzeitstrom für PN2/N2 in Verbindung mit Erdschlussfreigabe NZM2-4-XFI...Icw = 1,5 kA
Anwendung
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
Schockfestigkeit
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
Anzahl der Schalter
1
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom mit Vorsicherung
100 kA bei 400/415 V
80 kA bei 690 V
PN2(N2)-160…250: 250 AgGgL
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom mit nachgeschalteter Sicherung
PN2(N2)-160…250: 250 AgGgL
80 kA bei 690 V
100 kA bei 400/415 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
250 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s)
3.5 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
3.5 kA
Griff-Typ
Kipphebel
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
120
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
5.5 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter
6000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte
8000 V
Standardklemmen
Schraubklemme
Optionale Klemmen
Rahmenklemme Anschluss auf der Rückseite. Tunnelanschlussklemme
Sicherungen Kurzschlussschutzorgan - max.
250 A gL
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Min. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
M8 an rückseitiger Verschraubung
Max. 24 mm x 8 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
10 mm² bis 16 mm² (1x) an Rahmenklemme
6 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
6 mm² bis 16 mm² (2x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
10 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
25 mm² bis 70 mm² (2x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 185 mm² (1x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 70 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt)
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
Authenticate before accessing Test Reports
Document Name Description Action
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.