Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266124
LS-XLA

Eaton Moeller® series LS Winkelrollenhebel

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series LS Winkelrollenhebel
Katalognummer
266124
EAN
4015082661243
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
45 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.017 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
DNV
Modellcode
LS-XLA

Betätigungselement

Betätigertyp
Quadratrollenhebel

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Merkmale
Der Antriebskopf kann um 90° gedreht werden, um eine Anpassung an die vorgegebene Anfahrrichtung zu ermöglichen

Allgemeine Informationen

Produktkategorie
Winkelrollenhebel
Typ
Antriebsköpfe

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.