Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266136
M12B

Eaton Moeller® series M12 Einbaustecker M12, B-kodiert, +Durchführung, M20, IP66_x, 250 V, 4A

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M12 Zubehör Einbaustecker
Katalognummer
266136
EAN
4015082661366
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.009 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
M12B

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W

Bemessungswerte

Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen)
1 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
4 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
250 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
4 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Merkmale und funktionen

Material
Formgepresst
Polzahl
4-polig

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Schutzart
IP66
Lebensdauer, mechanisch
500 Steckzyklen
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Zubehör
Typ
M12, B-codiert

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.