Eaton Moeller® series LSM Stangenhebel, Metall, +Kunststoffstange
| Produktname |
Eaton Moeller® series LSM Zubehör Stangenhebel
|
| Katalognummer |
266161
|
| EAN |
4015082661618
|
| Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
| Produkthöhe |
140 mm
|
| Produktbreite |
46 mm
|
| Produktgewicht |
0.058 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14 EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947-5 CSA CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CE UL |
| Modellcode |
LSM-XRR
|
| Betätigertyp |
Stangenhebel
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Merkmale |
Der Antriebskopf kann um 90° gedreht werden, um eine Anpassung an die vorgegebene Anfahrrichtung zu ermöglichen
|
| Material |
Metall mit isolierender Kunststoffstange
Kunststoff (Bar) |
| Produktkategorie |
Stangenhebel
|
| Typ |
Antriebsköpfe
|