Eaton Moeller series NZM Unterspannungsauslöser, 48 V DC, für NZM4
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
|
| Katalognummer |
266205
|
| EAN |
4015082662059
|
| Produkt Länge/Tiefe |
107 mm
|
| Produkthöhe |
51 mm
|
| Produktbreite |
64 mm
|
| Produktgewicht |
0.218 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL (File No. E140305)
CE marking IEC60947 CSA (Class No. 1437-01) CSA certified CSA-C22.2 No. 5-09 UL489 UL listed CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) |
| Modellcode |
NZM4-XU48DC
|
| Benutzt mit |
NZM4(-4), N4(-4)
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Elektrische Anschlussart |
Schraubverbindung
|
| Rahmen |
NZM4
|
| Befehlsmindestdauer - max. |
15 ms
|
| Befehlsmindestdauer - min. |
10 ms
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Reaktionszeit |
23 ms
|
| Anzug der Anschlussleistung bei AC (Unterspannungsauslöser) |
3.6 VA
|
| Anzug der Anschlussleistung bei DC (Unterspannungsauslöser) |
2.5 W
|
| Spannungssicherheit - max. |
1.1
|
| Spannungssicherheit - min. |
0.85
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
48 V DC
|
| Geeignet für |
Lastschalter
|
| Anschlussart |
mit Schraubanschluss
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - max. |
0,7 x Us
|
| Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - min. |
0,35 x Us
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter) |
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) am Arbeitsstromauslöser mit Aderendhülse
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse 18 – 14 AWG (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert 0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse 18 – 14 AWG (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert 0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) an Auslöser mit Aderendhülse 18 – 14 AWG (2x) am Arbeitsstromauslöser 18 – 14 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser |
| Typ |
Unterspannungsauslöser
|
| Besondere Merkmale |
|
| Leistungsaufnahme |
2,5 W (DC)
3,6 VA (AC) |
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
48 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
48 V
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte) |
48 VDC
|