Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266232
Modellcode: NZM4-XUHIV24DC

Eaton Moeller series NZM Unterspannungsauslöser, 24 V DC, +2 voreilende S, für NZM4

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
Katalognummer
266232
EAN
4015082662325
Produkt Länge/Tiefe
107 mm
Produkthöhe
51 mm
Produktbreite
64 mm
Produktgewicht
0.24 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA certified
UL (File No. E140305)
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
CE marking
UL listed
CSA (Class No. 1437-01)
CSA (File No. 22086)
Modellcode
NZM4-XUHIV24DC

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM4(-4), N(S)4(-4)
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
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Ausstattung:
Zwei voreilende Hilfskontakte
Rahmen
NZM4
Befehlsmindestdauer - max.
15 ms
Befehlsmindestdauer - min.
10 ms
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2
Reaktionszeit
23 ms
Anzug der Anschlussleistung bei AC (Unterspannungsauslöser)
3.6 VA
Anzug der Anschlussleistung bei DC (Unterspannungsauslöser)
2.5 W
Spannungssicherheit - max.
1.1
Spannungssicherheit - min.
0.85
Bemessungssteuerspeisespannung
24 V DC
Geeignet für
Lastschalter
Anschlussart
mit Schraubanschluss
Spannungsart
Wechselstrom
Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - max.
0,7 x Us
Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - min.
0,35 x Us
Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter)
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) an Auslöser mit Aderendhülse
18 – 14 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser
18 – 14 AWG (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) am Arbeitsstromauslöser mit Aderendhülse
18 – 14 AWG (2x) am Arbeitsstromauslöser
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse
18 – 14 AWG (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert
Typ
Zubehör Unterspannungsauslöser mit voreilendem Hilfskontakt
Besondere Merkmale
Unterspannungsauslöser mit 2 voreilenden Hilfskontakten, z. B. für den voreilenden Anschluss von Unterspannungsauslösern in Anwendungen mit Hauptschaltungen sowie für Verriegelungs- und Lastabwurf-Stromkreise. Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter. Wenn der Unterspannungsauslöser ausgeschaltet ist, wird ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Schutzschalters beim Einschalten verhindert. Voreilen des Hilfskontakts beim Einschalten (Handbetätigung): ca. 90 ms Unterspannungsauslöser können nicht gleichzeitig mit voreilendem Hilfskontakt NZM...-XHIV... oder NZM...-XA... Auslöser installiert werden Kann nicht in Verbindung mit den Fernantrieben NZM...-XR… verwendet werden.
Leistungsaufnahme
2.5 W (DC)
3.6 VA (AC)
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte)
24 VDC

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.