Eaton Moeller series NZM Arbeitsstromauslöser, 48 V AC/DC, für NZM4
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM A-Auslöser
|
| Katalognummer |
266448
|
| EAN |
4015082664480
|
| Produkt Länge/Tiefe |
107 mm
|
| Produkthöhe |
51 mm
|
| Produktbreite |
64 mm
|
| Produktgewicht |
0.218 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CE marking
IEC60947 CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified CSA (File No. 22086) CSA (Class No. 1437-01) UL (File No. E140305) UL489 UL (Category Control Number DIHS) UL listed |
| Modellcode |
NZM4-XA48AC/DC
|
| Benutzt mit |
NZM4(-4), N(S)4(-4)
|
| Betriebsspannung |
0.7 - 1.1 x Us
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
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Rahmen |
NZM4
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz / 60 Hz / 200 Hz / 400 Hz, DC (Arbeitsstromauslöser)
|
| Befehlsmindestdauer - max. |
15 ms
|
| Befehlsmindestdauer - min. |
10 ms
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Reaktionszeit |
22 ms
|
| Anzug der Anschlussleistung (Arbeitsstromauslöser) |
2,5 VA/W
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
48 V AC/DC
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
48 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
48 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
48 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
48 V
|
| Geeignet für |
Lastschalter
|
| Anschlussart |
mit Schraubanschluss
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter) |
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) an Auslöser mit Aderendhülse
18 – 14 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser 0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse 0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse 18 – 14 AWG (2x) am Arbeitsstromauslöser 0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) am Arbeitsstromauslöser mit Aderendhülse 18 – 14 AWG (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert 18 – 14 AWG (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert |
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
48 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
48 V
|
| Nennspannung bei AC (x Us) - max. |
1.1
|
| Nennspannung bei AC (x Us) - min. |
0.7
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Betriebszeit - max. |
0
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte) |
48 VDC
48 V AC |