Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266633
NZM2-XHBR

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, Griff rot, Größe 2

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
266633
EAN
4015082666330
Produkt Länge/Tiefe
190 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
0.948 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL489
UL (File No. E140305)
IEC60947
CSA (Class No. 1437-01)
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
CSA certified
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
Modellcode
NZM2-XHBR

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM2(-4)
N(S)2(-4)
PN2(-4)
Merkmale
mit rotem Türkupplungsdrehgriff zum Einsatz des Schalters als NOT-AUS-Einrichtung nach IEC/EN 60204-1, VDE 0113 Teil 1
Abschließbar
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
Farbe
Rot
Ausstattung:
Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb
Verlängerungsachse NZM…-XV4
schwarz-gelber Blitzpfeil
Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch
Verlängerungsachse
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM2
Geeignet für
Lasttrennschalter
Power circuit breaker
NOT-HALT
Abdeckung/Tür Typ
Die Türverriegelung kann nur eingeschaltet werden, wenn die Tür geschlossen ist
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen.
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann
Nachdem die Türverriegelung aktiviert wurde, darf nicht geöffnet werden, wenn das Gerät EINGESCHALTET oder AUSGELÖST ist. Darf nur bei AUS geöffnet werden
Türverriegelung in AUS mit max. 3 Vorhängeschlössern
Verriegelungsvorrichtung
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
mit Türverriegelung
Abschließbar am Schalter in der Position 0
Typ
  • Zubehör
  • Hauptschalterbausatz
Besondere Merkmale
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • . Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen.
  • Set zur Verwendung als Hauptschalter
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12

Produktspezifikation exportieren