Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, links, Rahmengröße 2
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
|
| Katalognummer |
266642
|
| EAN |
4015082666422
|
| Produkt Länge/Tiefe |
190 mm
|
| Produkthöhe |
110 mm
|
| Produktbreite |
120 mm
|
| Produktgewicht |
0.989 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL (File No. E140305)
CSA certified UL (Category Control Number DIHS) CSA-C22.2 No. 5-09 UL489 IEC60947 CSA (Class No. 1437-01) CSA (File No. 22086) CE marking UL listed |
| Modellcode |
NZM2-XS-L
|
| Benutzt mit |
N(S)2(-4)
PN2(-4) NZM2(-4) |
| Merkmale |
Abschließbar
Standard: Schwarz/Grau Betätigung des Schalters an der Schaltschrankseitenwand Schaltermontage auf Montageplatte |
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
| Farbe |
Schwarz (Black)
|
| Ausstattung: |
schwarz-gelber Blitzpfeil
Verlängerungsachse Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch Türkupplungsdrehgriff Verlängerungsachse NZM…-XV4 Vorhängeschloss |
| Rahmen |
NZM2
|
| Aktivierungstyp |
Betätigung links
|
| Geeignet für |
Power circuit breaker
Lasttrennschalter |
| Abdeckung/Tür Typ |
Die Türverriegelung kann auch in der Position I geändert werden
Türverriegelung in der Position 0 mit bis zu 3 Vorhängeschlössern am Griff abschließbar |
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
|
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP66
4X. 12 |