Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266643

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, links, Rahmengröße 3

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
266643
EAN
4015082666439
Produkt Länge/Tiefe
240 mm
Produkthöhe
120 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
2.16 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
UL listed
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
UL (File No. E140305)
CE marking
CSA certified
Modellcode
NZM3-XS-L

Produktspezifikationen

Benutzt mit
PN3(-4)
N(S)3(-4)
NZM3(-4)
Merkmale
Schaltermontage auf Montageplatte
Abschließbar
Betätigung des Schalters an der Schaltschrankseitenwand
Standard: Schwarz/Grau
10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
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
Farbe
Schwarz
Ausstattung:
schwarz-gelber Blitzpfeil
Türkupplungsdrehgriff
Verlängerungsachse NZM…-XV4
Verlängerungsachse
Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM3
Aktivierungstyp
Betätigung links
Geeignet für
Lasttrennschalter
Power circuit breaker
Abdeckung/Tür Typ
Die Türverriegelung kann auch in der Position I geändert werden
Türverriegelung in der Position 0 mit bis zu 3 Vorhängeschlössern am Griff abschließbar
Typ
  • Zubehör
  • Hauptschalterbausatz für Seitenplattenmontage
Besondere Merkmale
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • . Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen.
  • Set zur Verwendung als Hauptschalter
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.