Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266645
NZM2-XS-R

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, rechts, Rahmengröße 2

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
266645
EAN
4015082666453
Produkt Länge/Tiefe
190 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
0.991 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE marking
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
UL (File No. E140305)
UL listed
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (File No. 22086)
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
Modellcode
NZM2-XS-R

Produktspezifikationen

Benutzt mit
N(S)2(-4)
NZM2(-4)
PN2(-4)
Merkmale
Abschließbar
Standard: Schwarz/Grau
Schaltermontage auf Montageplatte
Betätigung des Schalters an der Schaltschrankseitenwand
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
Farbe
Schwarz
Ausstattung:
schwarz-gelber Blitzpfeil
Verlängerungsachse
Türkupplungsdrehgriff
Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch
Verlängerungsachse NZM…-XV4
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM2
Aktivierungstyp
Betätigung rechts
Geeignet für
Lasttrennschalter
Power circuit breaker
Abdeckung/Tür Typ
Türverriegelung in der Position 0 mit bis zu 3 Vorhängeschlössern am Griff abschließbar
Die Türverriegelung kann auch in der Position I geändert werden
Typ
  • Zubehör
  • Hauptschalterbausatz für Seitenplattenmontage
Besondere Merkmale
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • . Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen.
  • Set zur Verwendung als Hauptschalter
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12

Produktspezifikation exportieren