Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266655
NZM3-XSR-L

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, auf der linken Seite, rot, Größe 3

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
266655
EAN
4015082666552
Produkt Länge/Tiefe
240 mm
Produkthöhe
120 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
2.197 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC60947
UL (File No. E140305)
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (File No. 22086)
UL489
CE marking
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
Modellcode
NZM3-XSR-L

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM3(-4)
PN3(-4)
N(S)3(-4)
Merkmale
Rot-Gelb für NOT-AUS
Betätigung des Schalters an der Schaltschrankseitenwand
Schaltermontage auf Montageplatte
Abschließbar
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
Farbe
Schwarz (Black)
Ausstattung:
Verlängerungsachse
Türkupplungsdrehgriff
Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch
schwarz-gelber Blitzpfeil
Verlängerungsachse NZM…-XV4
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM3
Aktivierungstyp
Betätigung links
Geeignet für
Power circuit breaker
NOT-HALT
Lasttrennschalter
Abdeckung/Tür Typ
Türverriegelung in der Position 0 mit bis zu 3 Vorhängeschlössern am Griff abschließbar
Typ
  • Zubehör
  • Hauptschalterbausatz für Seitenplattenmontage
Besondere Merkmale
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • . Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen.
  • Set zur Verwendung als Hauptschalter
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12

Produktspezifikation exportieren