Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, auf der rechten Seite, rot, Größe 1
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
|
| Katalognummer |
266656
|
| EAN |
4015082666569
|
| Produkt Länge/Tiefe |
190 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
0.881 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1437-01) UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) CSA certified CSA (File No. 22086) UL489 CE marking IEC60947 UL listed |
| Modellcode |
NZM1-XSR-R
|
| Benutzt mit |
N(S)1(-4)
NZM1(-4) PN1(-4) |
| Merkmale |
Rot-Gelb für NOT-AUS
Abschließbar Betätigung des Schalters an der Schaltschrankseitenwand Schaltermontage auf Montageplatte |
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
| Farbe |
Rot
|
| Ausstattung: |
Verlängerungsachse
Türkupplungsdrehgriff Verlängerungsachse NZM…-XV4 schwarz-gelber Blitzpfeil Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch Vorhängeschloss |
| Rahmen |
NZM1
|
| Aktivierungstyp |
Betätigung rechts
|
| Geeignet für |
Lasttrennschalter
Power circuit breaker NOT-HALT |
| Abdeckung/Tür Typ |
Türverriegelung in der Position 0 mit bis zu 3 Vorhängeschlössern am Griff abschließbar
|
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
|
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP66
4X. 12 |