Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266663
NZM1-XSM-L

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, links, Rahmengröße 1, M

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
266663
EAN
4015082666637
Produkt Länge/Tiefe
190 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
145 mm
Produktgewicht
1.6 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL (File No. E140305)
IEC60947
CSA certified
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
UL489
CSA (Class No. 1437-01)
CE marking
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
Modellcode
NZM1-XSM-L

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM1(-4)
N(S)1(-4)
PN1(-4)
Merkmale
Standard: Schwarz/Grau
Abschließbar
Für den direkten Einbau von Schalter und Griff in die Seitenwand des Schaltschranks
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Farbe
Schwarz
Ausstattung:
Türkupplungsdrehgriff
Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch
Verlängerungsachse
schwarz-gelber Blitzpfeil
spezielle kurze Verlängerungsachse
Montagewinkel
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM1
Aktivierungstyp
Betätigung links
Geeignet für
Lasttrennschalter
Power circuit breaker
Abdeckung/Tür Typ
Türverriegelung in Position 0 am Griff abschließbar
Der kleinste Mindestabstand zwischen den Seitenplatten des Gehäuses des Bedienfelds und des Leistungsschalters wird durch die Montagehalterung festgelegt.
Die Türverriegelungsverlängerung kann nicht verwendet werden.
Die Türverriegelung kann auch in der Position I geändert werden
Typ
Hauptschalterbausatz für Seitenplattenmontage
Besondere Merkmale
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • . Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen.
  • Set zur Verwendung als Hauptschalter
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12

Produktspezifikation exportieren