Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, links, Rahmengröße 2, M
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
|
| Katalognummer |
266664
|
| EAN |
4015082666644
|
| Produkt Länge/Tiefe |
190 mm
|
| Produkthöhe |
220 mm
|
| Produktbreite |
190 mm
|
| Produktgewicht |
2 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CSA (File No. 22086)
CSA (Class No. 1437-01) UL listed UL489 UL (File No. E140305) CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 UL (Category Control Number DIHS) CSA certified IEC60947 |
| Modellcode |
NZM2-XSM-L
|
| Benutzt mit |
NZM2(-4)
PN2(-4) N(S)2(-4) |
| Merkmale |
Standard: Schwarz/Grau
Abschließbar Für den direkten Einbau von Schalter und Griff in die Seitenwand des Schaltschranks |
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
| Farbe |
Schwarz (Black)
|
| Ausstattung: |
spezielle kurze Verlängerungsachse
Verlängerungsachse schwarz-gelber Blitzpfeil Türkupplungsdrehgriff Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch Montagewinkel Vorhängeschloss |
| Rahmen |
NZM2
|
| Aktivierungstyp |
Betätigung links
|
| Geeignet für |
Lasttrennschalter
Power circuit breaker |
| Abdeckung/Tür Typ |
Der kleinste Mindestabstand zwischen den Seitenplatten des Gehäuses des Bedienfelds und des Leistungsschalters wird durch die Montagehalterung festgelegt.
Die Türverriegelung kann auch in der Position I geändert werden Die Türverriegelungsverlängerung kann nicht verwendet werden. Türverriegelung in Position 0 am Griff abschließbar |
| Typ |
Hauptschalterbausatz für Seitenplattenmontage
|
| Besondere Merkmale |
|
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP66
4X. 12 |