Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266665
NZM1-XSM-R

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, rechts, Rahmengröße 1, M

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
266665
EAN
4015082666651
Produkt Länge/Tiefe
190 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
145 mm
Produktgewicht
1.541 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
UL listed
UL489
CSA (File No. 22086)
CSA certified
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
Modellcode
NZM1-XSM-R

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM1(-4)
N(S)1(-4)
PN1(-4)
Merkmale
Standard: Schwarz/Grau
Abschließbar
Für den direkten Einbau von Schalter und Griff in die Seitenwand des Schaltschranks
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
Farbe
Schwarz
Ausstattung:
spezielle kurze Verlängerungsachse
Türkupplungsdrehgriff
schwarz-gelber Blitzpfeil
Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch
Montagewinkel
Verlängerungsachse
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM1
Aktivierungstyp
Betätigung rechts
Geeignet für
Lasttrennschalter
Power circuit breaker
Abdeckung/Tür Typ
Die Türverriegelungsverlängerung kann nicht verwendet werden.
Die Türverriegelung kann auch in der Position I geändert werden
Türverriegelung in Position 0 am Griff abschließbar
Der kleinste Mindestabstand zwischen den Seitenplatten des Gehäuses des Bedienfelds und des Leistungsschalters wird durch die Montagehalterung festgelegt.
Typ
Hauptschalterbausatz für Seitenplattenmontage
Besondere Merkmale
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • . Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen.
  • Set zur Verwendung als Hauptschalter
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.