Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266672
NZM2-XSRM-L

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, auf der linken Seite, rot, Größe 2, M

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
266672
EAN
4015082666729
Produkt Länge/Tiefe
190 mm
Produkthöhe
220 mm
Produktbreite
190 mm
Produktgewicht
2.024 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
IEC60947
UL listed
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
CE marking
CSA (File No. 22086)
Modellcode
NZM2-XSRM-L

Produktspezifikationen

Benutzt mit
N(S)2(-4)
PN2(-4)
NZM2(-4)
Merkmale
Abschließbar
Für den direkten Einbau von Schalter und Griff in die Seitenwand des Schaltschranks
Rot-Gelb für NOT-AUS
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
Farbe
Rot
Ausstattung:
Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch
spezielle kurze Verlängerungsachse
schwarz-gelber Blitzpfeil
Verlängerungsachse
Montagewinkel
Türkupplungsdrehgriff
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM2
Aktivierungstyp
Betätigung links
Geeignet für
Lasttrennschalter
NOT-HALT
Power circuit breaker
Abdeckung/Tür Typ
Die Türverriegelungsverlängerung kann nicht verwendet werden.
Türverriegelung in Position 0 am Griff abschließbar
Der kleinste Mindestabstand zwischen den Seitenplatten des Gehäuses des Bedienfelds und des Leistungsschalters wird durch die Montagehalterung festgelegt.
Typ
  • Zubehör
  • Hauptschalterbausatz für Seitenplattenmontage
Besondere Merkmale
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • . Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen.
  • Set zur Verwendung als Hauptschalter
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12

Produktspezifikation exportieren