Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266676
NZM1/2-XZB

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Zusatzblech

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement-Zubehör
Katalognummer
266676
EAN
4015082666767
Produkt Länge/Tiefe
145 mm
Produkthöhe
3 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.176 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Modellcode
NZM1/2-XZB

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM1-4
PN1
PN2-4
NZM1
NZM1-NA
NZM2
NZM2-4
NS1
N2
N1-4
N2-4
NZM2-NA
PN1-4
N1
NS2
PN2
Merkmale
Für den Anbau an den Montagewinkel bei Verwendung von N-Leiter- oder PE-Leiter-Klemmen K25, K50, K95 oder K150
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Farbe
Schwarz
Rahmen
NZM1/2
Geeignet für
Lasttrennschalter
Power circuit breaker
Typ
  • Zubehör
  • Zusatzblech
Besondere Merkmale
  • Zusatzklemmenanordnung beim Seitenwandantrieb mit Montagehalterung
  • Für den Anbau an den Montagewinkel bei Verwendung von N-Leiter- oder PE-Leiter-Klemmen K50/1, K95/... oder K150/...
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.